Publicar produtos
EAE Lighting -- GIZA MINI RECESSSED
EAE Group
Arquivado

EAE Lighting -- GIZA MINI RECESSSED

GIZA Mini is an economic and professional lighting solution that offers you an alternative solution to halogen and compact Downlight luminaires. The product has a metalized reflector and glare-free opal diffuser inside.

Especificação
  • Housing               :              Aluminum injection

    Diffuser               :              PC Reflector + Opal diffuser

    Power   :              10 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage    :              220-240 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP20

    Color Temperature          :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI         :              >70

    Installation         :              Recessed

    Colors   :              RAL 9003

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagiza_mini_recessed
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring