Publicar produtos
EAE Lighting - GIZA L4
EAE Group

EAE Lighting - GIZA L4

Traduzido por Google,
A GIZA L4, que se destaca pelas suas lentes óticas de design especial e alta eficiência, proporciona uma distribuição de luz de 50° e 80°, além de uma iluminação confortável e agradável, minimizando o brilho excessivo graças à sua estrutura refletora posicionada em profundidade. A GIZA L4 é a solução perfeita para iluminar áreas como museus, salas de exposições e salas de reuniões, devido à sua instalação embutida.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Optical: Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Recessed Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagiza_l4
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África