Publicar produtos
EAE Lighting - ORI
EAE Lighting - ORI
    EAE Group

    EAE Lighting - ORI

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A luminária ORI oferece iluminação altamente eficaz e com baixo consumo de energia para áreas de varejo e exposições, graças à sua estrutura fixa e diferentes opções de fluxo luminoso. Com seu design de embutir, a ORI proporciona facilidade de instalação sem complicações.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector / Transparent Diffuser

      Optical Angles: 24° / 40° / 60°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 20 W / 28 W / 36 W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaori
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África