Publicar produtos
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - GPRONA

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A Gprona oferece uma substituição direta e econômica para projetores de iodetos metálicos, atingindo uma eficácia de até 160 lm/W. Graças às dimensões otimizadas da carcaça, ao alto grau de proteção IP e à superfície de vidro temperado de alta resistência a impactos, a Gprona é ideal para todas as aplicações externas. Opções de suspensão personalizadas são ferramentas funcionais de acordo com o tipo de aplicação. Estão disponíveis opções de controle DALI, 1-10V, DIMKO e RF.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: Asymmetric Reflector

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 136 W / 159 W / 290 W / 364 W / 463 W

      Light Source: SMD LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +50 °C

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Installation: Pavimento / Parete / Dirk Coat

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagprona
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosFloodlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África