Publicar produtos
EAE Lighting -- LINA LENS V:2
EAE Group
Arquivado

EAE Lighting -- LINA LENS V:2

LINA LENS V.2, with its strong body, was designed for a wide range of applications on car parks (typically low shelves) or warehouses (high ceilings) and contains optimum solutions for energy saving. Thanks to its smart termination caps, its luminaire montage providing different electric connections with installation cables and connection ports is easy.

Especificação
  • Housing               :              Aluminium extrusion housing

    Diffuser               :              Glare controlled diffuser

    Optical  :              60° and 90° multi lens

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              34 W / 54 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP           :              IP64

    Installation         :              Surface mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalina_lens_v2
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosLinear Etanj
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring