Publicar produtos
EAE Lighting - LORY YV
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV

Traduzido por Google,
A luminária LORY YV oferece proteção IP65 contra poeira e respingos de água. Graças à sua alta eficiência luminosa, proporciona economia significativa em comparação com a iluminação convencional. Oferece iluminação confortável sem ofuscamento, com LEDs de amplo espectro posicionados em profundidade.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Glass

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalory_yv
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África