Publicar produtos
EAE Lighting - PROLIT
EAE Lighting - PROLIT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Graças ao seu novo design elegante e à sua eletrônica de alta eficiência, o Prolit V.3 oferece fluxos luminosos para diversas aplicações, além de uma ampla variedade de lentes. Com uma eficiência de até 146 lm/W, proporciona grande economia de energia. É perfeito para substituir sistemas de iluminação convencionais e de baixa eficiência.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

      Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens / Sport Lens / 0 Tilt

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -20 °C / +60 °C

      Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

      Installation: Floor Mounted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprolit
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosFloodlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África