Publicar produtos
EAE Lighting - PROLIT EXPROOF
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT EXPROOF

Traduzido por Google,
Com sua estrutura à prova de vazamentos, oferece uso prolongado e está disponível em uma ampla gama de opções de lúmens e watts. O produto oferece a mais alta eficiência energética com sua avançada tecnologia LED e foi projetado para atender perfeitamente aos requisitos de iluminação em ambientes explosivos.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 102 W / 132 W / 150 W / 176 W / 206 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -20 °C / +55 °C

    Housing Colors: MW 3004 (Black)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprolit_exproof
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosExproof Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África