Publicar produtos
EAE Lighting - TORNADO
EAE Group

EAE Lighting - TORNADO

Traduzido por Google,
A luminária TORNADO WATERPROOF é ideal para projetos que exigem uma combinação equilibrada de economia e eficiência energética, com sua estrutura tradicional. Disponível em diferentes fluxos luminosos e tamanhos, oferece flexibilidade ao usuário. Além de proporcionar proteção completa em áreas úmidas com sua classificação IP66, seu design de sobrepor facilita a instalação. A cobertura de policarbonato opalino garante uma emissão de luz mais homogênea.
Especificação
  • Housing: PC Body

    Diffuser: Translucent PC diffuser with nano optics (high mechanical resistance, UV resistant)

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 24 W / 34 W / 39 W / 41 W / 52 W / 61 W / 68 W / 80 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 7021

    Installation: Surface-Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatornado
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosLinear Etanj
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África