Publicar produtos
Dolly Trucks

Dolly Trucks

Traduzido por Google,
Características de design e construção
  • Quatro prateleiras com design QuadTruss® patenteado, tornando as prateleiras até 25% mais fortes e fornecendo uma borda de retenção para maior estabilidade de armazenamento e retenção do produto.
  • Quatro postes numerados em incrementos verticais de uma polegada para ajudar a garantir uma montagem rápida e nivelada - as prateleiras podem ser ajustadas para cima e para baixo a cada polegada para uma configuração ideal do carrinho.
  • A construção de arame aberto promove maior visibilidade ao permitir que a luz passe pelas prateleiras, permite maior circulação de ar que ajuda a reduzir o acúmulo de poeira e contaminação e aumenta a eficácia dos sistemas de supressão de incêndio.
  • Montagem rápida sem ferramentas. Postes ranhurados numericamente calibrados, mangas bipartidas de plástico resistentes a altas temperaturas cônicas e colares de prateleira combinam-se para tornar a montagem de prateleiras um exercício simples de duas etapas:
    - 1) Encaixe as mangas divididas nos postes no local de sua escolha;
    - 2) Deslize os colares da prateleira sobre as mangas bipartidas.
    Um bloqueio positivo entre a prateleira e as mangas divididas é criado sem o uso de ferramentas, tornando-se mais forte à medida que o peso adicional é adicionado às prateleiras.
  • Dolly de caminhão de alumínio com pára-choques envolvente.
  • Quatro rodízios designados de 5" x 1-1/4" (127 x 32 mm).
  • A altura total é de 69" (1753mm).
  • Enviado derrubado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg01_08
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosShelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha