Publicar produtos
LIFESTOR® Polymer Shelving —Components

LIFESTOR® Polymer Shelving —Components

Traduzido por Google,

Postagens…
Construído em aço inoxidável tipo 304 ou aço macio zincado com revestimento epóxi antimicrobiano transparente. Diâmetro externo de 1-1/4" (32 mm), ranhurado em incrementos de 2" (51 mm) para fácil montagem.

…para uso estacionário
Inclui tampa superior e pé ajustável.
…para uso móvel
São necessários suportes laterais de aço inoxidável ou zinco — 2 por prateleira

Prateleiras…
Completo com trilhos, suportes laterais, seções de prateleira sólidas ou com persianas e quatro kits de conectores.

…para aplicações estacionárias
As cintas laterais da frente para trás são de polímero para uso estacionário.

…para aplicações estacionárias

As cintas laterais da frente para trás são de polímero para uso estacionário.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg01_12c
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosShelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States