Publicar produtos
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Traduzido por Google,

    Postagens/Postagens de Caster

    • 1-5⁄8˝ (41mm) de diâmetro.
    • Ranhuras em incrementos de 2” (51mm).
    • Funciona com rodízios.

    Rodízios
    • Roda de 5˝ (127mm) de diâmetro.
    • Tipo giratório.
    • Conjunto de quatro (dois com freio).

    Limite de postagem
    • A tampa plástica preta se encaixa dentro do poste de 1-1⁄4˝ (32 mm) de diâmetro.

    Pé ajustável
    • O pé de metal durável ajusta-se da altura mínima de 1-1⁄2˝ (38mm) à altura máxima de 2-1⁄2˝ (64mm).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeagle-group-eg01_23a
    • Familia de productoFood Service Equipment
    • Grupo de produtosShelving
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
    • Número OmniClass23-21 21 00
    • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS