Características de design e construção
• O design QuadTruss® patenteado (patente nº 5.390.803) torna as prateleiras até 25% mais fortes e fornece uma borda de retenção para maior estabilidade e retenção do produto.
• Disponível em larguras de 18˝ e 24˝ (457 e 610mm) e comprimentos de 36˝, 48˝ e 60˝ (914, 1219 e 1524mm).
• Estante completa em uma caixa.
• A combinação de postes calibrados numericamente, mangas divididas cônicas e colares de prateleira torna a montagem dessas unidades um exercício simples de três etapas:
1) monte o poste de duas peças rosqueando a metade superior no parafuso na metade inferior;
2) encaixe as mangas divididas no poste sobre o número de sua escolha;
3) e deslize o colar da prateleira sobre as mangas divididas.
• Um bloqueio positivo entre a prateleira e o poste é criado sem o uso de ferramentas.
• As estantes podem ser ajustadas ou completamente alteradas com a mesma facilidade.
• Oferecido em cinco acabamentos: EAGLEbrite® zinco, cromo, epóxi cinza Valu-Master®, epóxi verde Valu-Gard® e epóxi verde EAGLEgard®.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |