Worktables with Rear Upturn and Galvanized Base with Adjustable Undershelf —Deluxe Series
Traduzido por Google,
Tampo da mesa
Top reforçado com canal de chapéu soldado.
Som abafado entre o topo e os canais.
Inclinação traseira de 1-1/2" (38mm) 90° com raio na interseção.
1-5/8" (41mm) de diâmetro 180° borda laminada na frente. As extremidades são viradas para baixo 90° proporcionando instalações niveladas quando necessário.
Aço inoxidável polido tipo 304 de calibre 16. Prateleira Ajustável
Calibre pesado, galvanizado. Pernas—1-5/8" (41mm) de diâmetro
As unidades de 96" a 120" (2.438 a 3.048 mm) de comprimento vêm com seis pernas; As unidades de 132" e 144" (3353 e 3658mm) vêm com oito pernas.
O sistema patenteado de reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349) é embutido no canal, reduzindo o movimento lateral.
Aço galvanizado de calibre pesado.
Alças galvanizadas.
Pés de plástico de alto impacto ajustáveis de 1" (25 mm).
Opções / Acessórios
Gaveta
Trancar
Rodízios
Pés de bala de aço inoxidável
Reforços de aço inoxidável
Prateleiras
Receptáculos duplex
Prateleira
Afundar
prateleira inferior adicional
Barra estabilizadora (para mesas de 30" e 36" de largura)