Publicar produtos
Worktables with Rear Upturn and Galvanized Tubular Base —Deluxe Series

Worktables with Rear Upturn and Galvanized Tubular Base —Deluxe Series

Traduzido por Google,
Tampo da mesa
  • Top reforçado com canal de chapéu soldado.
  • Som abafado entre o topo e os canais.
  • Inclinação traseira de 1-1/2" (38mm) 90° com raio na interseção.
  • 1-5/8" (41mm) de diâmetro 180° borda laminada na frente. As extremidades são viradas para baixo 90°, proporcionando instalações niveladas quando necessário.
  • Aço inoxidável polido tipo 304 de calibre 16. Contraventamento—diâmetro de 1-1/4" (38mm)
  • Calibre pesado, galvanizado. Pernas—1-5/8" (41mm) de diâmetro
  • As unidades de 96" a 120" (2.438 a 3.048 mm) de comprimento vêm com seis pernas; As unidades de 132" e 144" (3353 e 3658mm) vêm com oito pernas.
  • O sistema patenteado de reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349) é embutido no canal, reduzindo o movimento lateral.
  • Aço galvanizado de calibre pesado.
  • Alças galvanizadas.
  • Pés de plástico de alto impacto ajustáveis de 1" (25 mm).

Opções / Acessórios
  • Gaveta
  • Trancar
  • Rodízios
  • Pés de bala de aço inoxidável
  • Reforços de aço inoxidável
  • Prateleiras
  • Receptáculos duplex
  • Prateleira
  • Afundar
  • prateleira inferior adicional
  • Barra estabilizadora (para mesas de 30" e 36" de largura)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg10_03b
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosWorktables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

América do Norte
United States