Publicar produtos
Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Traduzido por Google,
Características de design e construção
  • Design totalmente soldado.
  • Disponível com frente aberta, portas deslizantes ou portas articuladas.
  • As portas são de aço inoxidável 430 tipo calibre 20.
  • Tampo polido mecanicamente para acabamento acetinado.
  • Insonorizado entre a parte superior e o quadro.
  • Pernas de aço inoxidável tipo 304 de 1-5/8" (42 mm) de diâmetro.
  • Pés de bala ajustáveis em aço inoxidável de 1" (25 mm).
  • Aro laminado sanitário de 1-1/2" (38 mm) na frente e atrás com borda quadrada nas extremidades para ajuste nivelado.
  • Prateleira central fixa opcional disponível. Para fazer o pedido, adicione o sufixo “-CS” ao número do modelo. Exemplo: OB2436SE-CS Fechadura (para móveis com portas) Rodízios* Prateleira superior Prateleira central"
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeagle-group-eg10_30
    • Familia de productoFood Service Equipment
    • Grupo de produtosEnclosed Worktables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-12-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States