Worktables with Flat Top and Galvanized Tubular Base —Spec-Master® Marine Series
Traduzido por Google,
Tampo da mesa
Sistema patenteado de reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349): os reforços são embutidos no canal do chapéu, reduzindo o movimento lateral.
Top reforçado com canal de chapéu soldado.
Som abafado entre o topo e os canais.
Borda contrária marinha em todos os quatro lados.
Aço inoxidável polido tipo 304 de calibre 14. Contraventamento—diâmetro de 1-1/4" (38mm)
Calibre pesado, galvanizado.
Fundições de alumínio unem travessas, pernas e travessa traseira. Pernas—1-5/8" (41mm) de diâmetro
Unidades de 24" a 36" (610 a 914mm) de largura de 96" (2438mm) e mais longas vêm com seis pernas ou mais. As unidades de 48" (1219mm) de largura têm 72" (1829mm) e mais vêm com seis pernas ou mais.
Aço galvanizado de calibre pesado.
Pés de plástico de alto impacto ajustáveis de 1" (25 mm).
Opções / Acessórios
Gaveta
Trancar
Rodízios
Pés de bala de aço inoxidável
Prateleiras
Receptáculos duplex
Prateleira
Afundar
Barra estabilizadora (para mesas de 30" e 36" de largura)