Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Series
Traduzido por Google,
Tampo da mesa
Sistema patenteado de reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349): os reforços são embutidos no canal do chapéu, reduzindo o movimento lateral.
Top reforçado com canal de chapéu soldado.
Som abafado entre o topo e os canais.
4-1/2" (114mm)-altura 90° backsplash com 1" (25mm) de volta a 90°.
1-1/2" (38mm) de diâmetro 180° borda laminada na frente. As extremidades são viradas para baixo 90°, proporcionando instalações niveladas quando necessário.
Aço inoxidável polido tipo 304 de calibre 14. Prateleira Ajustável
Calibre pesado, galvanizado.
Reforço soldado a cada canto. Pernas—1-5/8" (41mm) de diâmetro
Mesas de 96" (2438mm) e mais longas vêm com seis pernas ou mais.
Aço galvanizado de calibre pesado.
Pés de plástico de alto impacto ajustáveis de 1" (25 mm).
Opções / Acessórios
Gaveta
Trancar
Rodízios
Pés de bala de aço inoxidável
Prateleiras
Receptáculos duplex
Prateleira
Afundar
prateleira inferior adicional
Barra estabilizadora (para mesas de 30" e 36" de largura)