Traduzido por Google,
Tampo da mesa- Sistema patenteado de reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349): os reforços são embutidos no canal do chapéu, reduzindo o movimento lateral.
- Top reforçado com canal de chapéu soldado.
- Som abafado entre o topo e os canais.
- 4-1/2" (114mm)-altura 90° backsplash com 1" (25mm) de volta a 90°.
- Borda de balcão marinho na frente e extremidades.
- Aço inoxidável polido tipo 304 de calibre 14. Contraventamento—diâmetro de 1-1/4" (38mm)
- Calibre pesado, galvanizado.
- Fundições de alumínio unem travessas, pernas e travessa traseira. Pernas—1-5/8" (41mm) de diâmetro
- Mesas de 96" (2438mm) e mais longas vêm com seis pernas ou mais.
- Aço galvanizado de calibre pesado.
- Pés de plástico de alto impacto ajustáveis de 1" (25 mm).
Opções / Acessórios- Gaveta
- Trancar
- Rodízios
- Pés de bala de aço inoxidável
- Prateleiras
- Receptáculos duplex
- Prateleira
- Afundar
- Barra estabilizadora (para mesas de 30" e 36" de largura)