Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Spec-Master® Series
Traduzido por Google,
Tampo da mesa
Sistema patenteado de reforço uni-lok® (patente nº 5.165.349): os reforços são embutidos no canal do chapéu, reduzindo o movimento lateral.
Top reforçado com canal de chapéu soldado.
Som abafado entre o topo e os canais.
Inclinação traseira de 1-1/2" (38mm) 90° com raio na interseção.
1-5/8" (41mm) de diâmetro 180° borda laminada na frente. As extremidades são viradas para baixo 90° proporcionando instalações niveladas quando necessário.
Aço inoxidável polido tipo 304 de calibre 14. Prateleira Ajustável
Aço inoxidável de calibre pesado.
Reforço soldado a cada canto.
Borda marinha resistente. Pernas—1-5/8" (41mm) de diâmetro
As unidades de 96" a 120" (2.438 a 3.048 mm) de comprimento vêm com seis pernas; As unidades de 132" e 144" (3353 e 3658mm) vêm com oito pernas.
Aço inoxidável de calibre pesado.
Pés de aço inoxidável ajustáveis de 1" (25 mm).
Opções / Acessórios
Gaveta
Trancar
Rodízios
Pés de bala de aço inoxidável
Prateleiras
Receptáculos duplex
Prateleira
Afundar
prateleira inferior adicional
Barra estabilizadora (para mesas de 30" e 36" de largura)