Publicar produtos
Cool Trough® Water Tempering Systems

Cool Trough® Water Tempering Systems

Traduzido por Google,

A seção 701.7 do Código Internacional de Encanamento determina que a água que entra em um sistema de drenagem não pode exceder 140˚F, o que pode causar problemas com tubos de PVC e outras questões ambientais e de segurança. O Cool Trough® foi projetado para ativar o sensor de temperatura a 130˚F e desligar a válvula misturadora a 120˚F, usando água apenas quando necessário.
Muitas instalações que utilizam equipamentos como caldeiras, umidificadores, esterilizadores e equipamentos comerciais normalmente produzem água de drenagem acima de 140°F. A água deve ser resfriada, ou “temperada”, antes de entrar nas linhas de drenagem. A operação do Cool Trough® não requer etapas adicionais para o operador. Ela só gera recompensas econômicas ao prolongar a vida útil do sistema de drenagem.
Além disso, como a válvula é acionada mecanicamente, não há necessidade de conexão elétrica, o que significa que não há chance de falha de um componente elétrico.
Conecte uma linha de água fria à válvula de fechamento fornecida e a proteção para suas linhas de drenagem é garantida.

Para utilização em (mas não limitado a):
Produção de alimentos
Em processamento
Instalações de fabricação
Cozinhas comerciais

Recursos de design e construção

  • O passo embutido em direção ao dreno garante uma drenagem completa.
  • Grelha removível disponível em fibra de vidro cinza antiderrapante ou aço inoxidável.
  • Dreno de 4˝ (76mm) de diâmetro com filtro tipo cesto removível.
  • Nenhuma conexão elétrica necessária.
  • A válvula de corte fornecida aceita linha de água de 1˝*.
  • Válvula de pressão reduzida – inclui duas válvulas de retenção.
  • Clipe de ancoragem em aço inoxidável.
  • Compartimento de acesso em aço inoxidável de calibre 14.
  • Calhas disponíveis em larguras que variam de 12˝ a 24˝ (305 a 610mm).
  • Comprimentos de 18” a 120” (457 a 3048 mm) disponíveis.
  • Calha anti-respingo disponível.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg8138
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosFloor Troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-01
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States