Publicar produtos
QuadPLUS - Polymer Shelf Mats with Wire Truss Frames

QuadPLUS - Polymer Shelf Mats with Wire Truss Frames

Traduzido por Google,
Características
  • Esteiras de prateleira de polímero azul com opção de armações de treliça de arame padrão ou armações de treliça Quad-Adjust®
  • Os tapetes são colocados com segurança em cima da estrutura de treliça ou prateleira de arame padrão*
  • Os tapetes de polipropileno moldados por injeção apresentam proteção antimicrobiana MICROGARD®
  • Capacidade de peso de 800 lb. para prateleiras de até 48", 600 lb. 54" a 72" de comprimento - carga estática uniformemente distribuída
  • Esteiras com persianas e sólidas disponíveis
  • Fácil montagem - não são necessárias ferramentas
  • Limpeza fácil
  • Próprio para lava-louças
  • Estruturas treliçadas com acabamento cromado ou epóxi cinza Valu-Master® (outros acabamentos disponíveis, consultar fábrica)
  • Ambos os estilos de armações de treliça podem ser montados na mesma estante
  • Conjunto de quatro mangas divididas (incluídas em cada estrutura de treliça) se encaixam nos postes de 1 "de diâmetro da Eagle
  • Classificação de temperatura: -20°F a 125°F
Para configuração personalizada ou necessidades de fabricação, entre em contato com nossa Divisão SpecFAB®. Telefone: (302) 653-3000. FAX: (302) 653-3091. E-mail: specfab@eaglegrp.com *Tapetes de polímero também podem ser colocados sobre uma prateleira de arame Eagle existente - encomende apenas tapetes de prateleira. Outra vantagem da águia
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg8147
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosShelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

América do Norte
United States