Publicar produtos
Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame
Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame

    Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame

    Traduzido por Google,

    Características

    • Esteiras de polímero verde com opção de armações de treliça padrão revestidas com epóxi ou armações de treliça Quad-Adjust®
    • Os tapetes são colocados com segurança em cima da estrutura de treliça ou prateleira de arame padrão*
    • Os tapetes de polipropileno moldados por injeção apresentam proteção antimicrobiana MICROGARD®
    • Capacidade de peso de 800 lb. para prateleiras de até 48˝, 600 lb. 54˝ a 72˝ de comprimento - carga estática uniformemente distribuída
    • Esteiras com persianas e sólidas disponíveis
    • Fácil montagem - não são necessárias ferramentas
    • Limpeza fácil
    • Próprio para lava-louças
    • Estruturas treliçadas revestidas com epóxi híbrido EAGLEgard® com acabamento epóxi verde MICROGARD® ou Valu-Gard® (outros acabamentos disponíveis, consulte a fábrica)
    • Ambos os estilos de armações de treliça podem ser montados na mesma estante
    • Conjunto de quatro mangas divididas (incluídas em cada estrutura de treliça) se encaixam nos postes de 1 pol. de diâmetro da Eagle
    • Classificação de temperatura: -20˚F a 125˚F

    *Tapetes de prateleira de polímero também podem ser colocados sobre uma prateleira de arame Eagle existente - encomende apenas tapetes de prateleira.


    • Versátil
    Perfeito para uma variedade de tarefas de prateleiras.
    Estruturas de treliça ajustáveis em 1˝
    incrementos para acomodar muitos
    tamanhos.

    • Durável

    Polímero de alto impacto nunca irá corroer nem enferrujar. Armações de treliça de aço de calibre pesado revestidas com epóxi.

    • Intercambiável

    Armações de treliça de arame padrão e armações de treliça Quad-Adjust® aceitam tapetes de prateleira de polímero QuadPLUS™.

    • Proteção Antimicrobiana MICROGARD®

    Padrão em tapetes de polímero. Contém proteção integrada contra bactérias, mofo e bolor.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeagle-group-eg8153
    • Familia de productoFood Service Equipment
    • Grupo de produtosShelving
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States