Publicar produtos
Back Bar Refrigeration with Glass Doors

Back Bar Refrigeration with Glass Doors

4.8 de 5 estrelas4.8(11 avaliações)
Traduzido por Google,

Os refrigeradores de barra traseira são projetados para armazenar e refrigerar todas as melhores bebidas do seu restaurante. Nossa seleção de modelos de portas de vidro acomoda uma ampla variedade de configurações de barras. As portas de vidro nas unidades permitem que os hóspedes visualizem facilmente suas ofertas, enquanto o gabinete de aço durável - envolto em vinil preto - oferece uma aparência elegante e limpa.

Recursos de design e construção

  • Parte superior de aço inoxidável.
  • Gabinete de aço revestido de vinil preto.
  • Portas de vidro com puxador extrudado.
  • As portas são articuladas e fornecidas com fechadura com chave.
  • Forro interior em aço inoxidável com piso em aço inoxidável.
  • Os comprimentos disponíveis variam de 48˝ a 90˝.
  • Iluminação LED interior para destacar a tela.
  • Refrigeração autônoma.
  • Mantém a temperatura entre 33˚F e 41˚F.
  • Um ano de garantia para peças e mão de obra e cinco anos de garantia do compressor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg8184
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosUnderbar Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-01
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States