Publicar produtos
Portable Cool Trough™

Portable Cool Trough™

Traduzido por Google,

Sistema de têmpera de água

A seção 701.7 do Código Internacional de Encanamento determina que a água que entra em um sistema de drenagem não pode exceder 140°F, o que pode causar problemas com tubos de PVC e outras questões ambientais e de segurança.

O Cool Trough™ foi projetado para ativar o sensor de temperatura a 130°F e desligar a válvula de mistura a 120°F, usando água apenas quando necessário.
Muitas instalações que utilizam equipamentos como caldeiras, umidificadores, esterilizadores e equipamentos comerciais normalmente produzem água de drenagem acima de 1400176F. A água deve ser resfriada, ou “temperada”, antes de entrar nas linhas de drenagem. A operação do Cool Trough™ gera recompensas econômicas ao prolongar a vida útil do sistema de drenagem.
Além disso, como a válvula é acionada mecanicamente, não há necessidade de conexão elétrica, o que significa que não há chance de falha de um componente elétrico.
Conecte uma linha de água fria à válvula de fechamento fornecida e a proteção para suas linhas de drenagem é garantida.

Para utilização em (mas não limitado a):

Produção de alimentos
Em processamento
Instalações de fabricação
Cozinhas comerciais

Recursos de design e construção

  • O passo embutido em direção ao dreno garante uma drenagem completa.
  • Dreno de 4˝ (102mm) de diâmetro com filtro tipo cesto removível.
  • Rodízios de 3˝ (76mm) de diâmetro — dois rígidos, dois giratórios com freio.
  • Nenhuma conexão elétrica necessária.
  • A válvula de corte fornecida aceita conexão de bib de mangueira de 3/4 pol. Linha de água e conexão fornecida pelo empreiteiro de encanamento.
  • base de calibre 12
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg8204
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosFloor Troughs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-01
  • Número de edição2
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States