Publicar produtos
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L15-30 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L15-30 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L15-30 Input, 10' Cord
    Eaton

    Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, L15-30 Input, 10' Cord

    Traduzido por Google,

    As PDUs de rack gerenciadas da Eaton, também conhecidas como PDUs comutadas, permitem que você monitore e controle fatores críticos como tensão, corrente e fator de potência. Essas informações no nível do receptáculo de saída permitem que você tome a decisão certa quando se trata do consumo de energia em seu data center. Nossas PDUs comutadas mais avançadas, unidades verticais e horizontais gerenciadas da Eaton também apresentam comutação remota de tomada liga/desliga para permitir que você reinicie o equipamento conectado. Você também se beneficiará da capacidade de desligar tomadas não utilizadas para evitar o uso não autorizado.


    Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, entrada L15-30, cabo de 10 pés, 8,6 kW, 30 A, 208 V, 42 tomadas (24) C13 (18) C39
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEVMA1530X
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de produtosManaged Rack PDU
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units