Publicar produtos
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord
Eaton

Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord

Traduzido por Google,

As PDUs de rack de entrada medida da Eaton oferecem recursos de monitoramento remoto e acesso aos seus dados de energia sempre que você quiser, onde quer que esteja. Você também pode monitorar seu equipamento crítico dentro de cada seção de tomada codificada por cores a partir de uma única interface e atingir precisão de grau de faturamento de 1%. Com todos os recursos da PDU básica, as PDUs de montagem em rack de entrada medida 0U, 1U e 2U oferecem a capacidade de reduzir os custos de infraestrutura ao conectar em cadeia até oito PDUs medidas para compartilhar a mesma conexão de rede e endereço IP único. A PDU de entrada medida também simplifica o balanceamento de carga e ajuda a evitar sobrecargas.


Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, entrada 532P6W, cabo de 10 pés, 17,3 kW, 32 A, 240/415 V, 42 tomadas (24) C13 (18) C39
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEVMIG332X
  • Familia de productoPDU's
  • Grupo de produtosMetered Input Rack PDU
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC002762
  • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units