Publicar produtos
1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount
1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount
    Eaton

    1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount

    Traduzido por Google,
    O PDU1215 1.8kW monofásico 120V Basic PDU é a unidade sem frescuras perfeita para aplicações de rede, telecomunicações, segurança, áudio/vídeo e reforço de som. Perfeitamente adequado para ambientes de TI de alta densidade, o PDU1215 apresenta um único banco de carga com disjuntor com 13 tomadas NEMA 5-15R—12 na parte traseira e uma na frente. O plugue de entrada NEMA 5-15P com cabo longo de 4,5 m (15 pés) conecta-se à fonte de alimentação CA compatível de sua instalação, gerador ou UPS protegido para distribuir energia aos equipamentos conectados. O design sem interruptores evita um desligamento acidental, o que pode levar a um tempo de inatividade dispendioso. Um disjuntor de 15A protege os equipamentos conectados contra sobrecargas perigosas. O invólucro reversível todo em metal é montado em 1U de espaço em racks padrão EIA de 19 polegadas, bem como em uma parede ou bancada ou sob um balcão. Com um rack compatível e o acessório PDUSIDEBRKT da Tripp Lite (vendido separadamente), você pode adaptar o PDU1215 para montagem vertical em rack 0U.
    Especificação
    • Minimum Required Rack Depth (inches) 7.5

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 2.20 x 20.40 x 9.30

      Shipping Weight (lbs.) 4.90

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 4.5

      Unit Weight (lbs.) 4.9

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported 1U rackmount, 0U vertical rackmount, wall-mount and undercounter installation supported

      PDU Form Factor Horizontal (1U)

      Outlets Measurement (Center to Center) 30.2mm

      TVSS Grounding Back panel grounding lug

      Certifications Tested to UL60950-1 (USA), CSA-C22.2 (Canada)

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPDU1215
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de produtosPDU's
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.2
    • Largura (polegadas)20.4
    • Profundidade (polegadas)9.3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)4.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution