Publicar produtos
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
    Eaton

    1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA

    Traduzido por Google,
    Unidade de distribuição de energia/PDU comutada monofásica Tripp Lite oferece controle e monitoramento de rede avançados com a capacidade de ligar, desligar, reciclar ou bloquear a energia para cada receptáculo individual, monitorar as condições elétricas do local e monitorar remotamente o consumo de energia de saída. na placa de interface de gerenciamento de rede da Plataforma LX. A interface de rede baseada em HTML5 da LX Platform sem Java permite acesso remoto completo para monitoramento de status de PDU e notificações por e-mail via navegador da Web seguro, SNMP, telnet ou SSH. Ele suporta detecção automática de 10/100 Mbps para comunicação ideal com uma rede Ethernet. Os módulos EnviroSense2 opcionais (vendidos separadamente) fornecem uma variedade de recursos de monitoramento ambiental. Os protocolos suportados incluem HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, telnet, SSH, FTP, DHCP e NTP. As saídas de PDU não utilizadas podem ser bloqueadas eletronicamente para evitar a conexão de hardware não autorizado. O consumo de corrente de saída da PDU em amperes é continuamente exibido localmente por meio de medidor visual e remotamente por meio da interface da web/rede para alertar sobre possíveis sobrecargas antes da rede elétrica de TI crítica ou do desarme dos disjuntores. Características
    Especificação
    • Minimum Required Rack Depth (inches) 18.5

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 5.40 x 20.60 x 22.70

      Shipping Weight (lbs.) 15.40

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 15.5

      Unit Weight (lbs.) 12.50

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported 1U rackmount

      PDU Form Factor Horizontal (1U)

      TVSS Grounding Rear grounding lug

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA, Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico), RoHS compliant, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPDUMH15NET
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de produtosPDU's
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.75
    • Largura (polegadas)17.5
    • Profundidade (polegadas)15.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Lbs)12.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution