Publicar produtos
SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS
SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS
    Eaton

    SmartPro 120V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS

    Traduzido por Google,
    O sistema UPS de nível médico SMART1200XLHG da Tripp Lite fornece backup de bateria confiável e é totalmente compatível com os regulamentos UL 60601-1 quando conectado a uma tomada de nível hospitalar, tornando-o ideal para uso em áreas de atendimento ao paciente. A capacidade de 1kVA/750W fornece até 28 minutos de tempo de execução para meia carga ou 10 minutos para carga total, para que você possa trabalhar em pequenas falhas de energia e executar um desligamento ordenado do sistema em um blecaute prolongado. A regulação de tensão interativa de linha integrada corrige quedas de até 81 V e sobretensões de até 143 V até a saída nominal normal de 120 V sem consumir energia da bateria. O transformador de isolamento integrado do SMART1200XLHG com blindagem de Faraday oferece isolamento total e remove o ruído de modo comum, mantendo a supressão de pico de CA total em todos os modos. Este sistema UPS possui quatro tomadas NEMA 5-15R-HG de nível hospitalar e um plugue NEMA 5-15P-HG de nível hospitalar com um cabo de 1,8 m para flexibilidade na colocação. Todas as quatro tomadas fornecem proteção de backup e proteção contra surtos classificadas para 940 joules. O SMART1200XLHG também possui LEDs de diagnóstico, bem como uma porta USB e uma porta serial DB9 que funcionam com o software PowerAlert incluído da Tripp Lite para desligamento seguro e autônomo do sistema e salvamento de arquivos em caso de falha de energia prolongada. Uso da aplicação Este no-break contém uma bateria de chumbo-ácido projetada para ser conectada continuamente a uma fonte de alimentação CA, exceto durante breves interrupções de energia. Não se destina a ciclos de carga/descarga frequentes, como aplicações de carrinho móvel em que o no-break é frequentemente desconectado da fonte de alimentação. O uso do SMART1200XLHG neste tipo de aplicação anulará a garantia da bateria. Para aplicações móveis, a Tripp Lite recomenda o SMART1200XLHGL com bateria de fosfato de ferro e lítio (LiFePo4)
    Especificação
    • Installation Form Factors Supported with Optional Accessories Wallmount (UPSWM - tower mounting kit)

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 12.5 x 7.5 x 9.5

      UPS Power Module Weight (lbs.) 45.2

      UPS Power Module Weight (kg) 20.50

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 17.00 x 11.40 x 13.10

      Shipping Weight (lbs.) 48.20

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material PVC

      Primary UPS Height (mm) 318

      Primary UPS Width (mm) 191

      Primary UPS Depth (mm) 241

      Grounding Lug Grounding lug (equipotential)

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      UPS Certifications Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Meets FCC Part 15 Category A (EMI); Tested to UL60601-1 (medical grade)

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSMART1200XLHG
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de produtosUPS System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.5
    • Largura (polegadas)7.5
    • Profundidade (polegadas)9.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)20.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution