Publicar produtos
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run
    Eaton

    SmartPro 120V 1.5kVA 1.35kW Line-Interactive Sine Wave UPS, 2U, Extended Run

    Traduzido por Google,
    O no-break SMART1500RMXL2UA SmartPro 120V 1,5kVA 1,35kW Line-Interactive Sine Wave fornece backup de bateria e proteção de energia CA contra apagões, quedas de energia, picos de energia e ruído de linha que podem danificar componentes eletrônicos ou destruir dados. Ideal para fazer backup de servidores e dispositivos de armazenamento de rede, o SMART1500RMXL2UA alterna para o modo de bateria em milissegundos para manter seu equipamento conectado funcionando por tempo suficiente para salvar arquivos e desligar com segurança sem perda de dados. Apresentando oito tomadas NEMA 5-15R (quatro comutáveis) e um cabo de alimentação de 3 metros com entrada NEMA 5-15P de 120 V, o SMART1500RMXL2UA possui uma bateria interna que fornece 14 minutos de suporte com meia carga e 4,9 minutos com carga total. Uma tela LCD no painel frontal permite monitorar dados importantes, como nível de carga, tensão, carga da bateria e tempos de execução estimados. A adição de baterias externas, como a BP36V15-2U da Tripp Lite (vendida separadamente), fornece tempo de execução estendido. A regulação automática de tensão (AVR) mantém a saída nominal de 120 V em uma faixa de entrada de 83 V a 145 V sem usar energia da bateria. A filtragem de ruído EMI/RFI melhora o desempenho do seu equipamento e evita danos. Uma classificação de supressão de pico de 570 joules protege seu equipamento contra picos de energia prejudiciais. Com o software PowerAlert® da Tripp Lite (disponível para download gratuito), o SMART1500RMXL2UA permite o desligamento automático seguro do sistema e o salvamento de arquivos em caso de falha de energia prolongada.
    Especificação
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 4 post 19 inch rackmount

      Included Mounting Accessory Description Included 4POSTRAILKIT mounting bracket enables installation in 4 post racks from 20.5 to 36 inches (521 to 914mm)

      Installation Form Factors Supported with Optional Accessories 2 post rackmount (2POSTRMKITWM); 2-4 post front rail rackmount (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Tower (2-9USTAND); Wallmount (2POSTRMKITWM)

      Optional Mounting Accessory Notes Optional 2-9USTAND enables upright tower UPS placement; 2POSTRMKITWM enables wall-mount and 2-post rackmount installation; 4POSTRAILKITWM enables installation in 4-post short-depth racks from 14.5 to 23.5 inches (368 to 597mm); UPSHDEARKIT enables installation in 2 or 4-post racks using front vertical rails only, without rear support

      Primary Form Factor Rackmount

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.45 x 17.3 x 13.45

      Rack Height 2U

      Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (cm) 42

      Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (cm) 51

      Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (in.) 16.45

      Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (in.) 19.95

      UPS Power Module Weight (lbs.) 46.5

      UPS Power Module Weight (kg) 21.09

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 8.80 x 23.00 x 19.30

      Shipping Weight (lbs.) 57.80

      Cooling Method Fan

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 88

      Primary UPS Width (mm) 439

      Primary UPS Depth (mm) 342

      Grounding Lug Back panel grounding lug

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS; Individually controllable load banks

      UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category A (EMI); ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year warranty, 3 year with registration. Note: Registration is required for 3-year warranty.

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSMART1500RMXL2UA
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de produtosUPS System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.45
    • Largura (polegadas)17.5
    • Profundidade (polegadas)13.45
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)46.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power generation and distribution entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution