Publicar produtos
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
    Eaton

    45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O SR2POST SR2POST 2-Post SmartRack Open Frame Rack da Tripp Lite é uma maneira econômica de acomodar 45U de espaço em rack para aplicações de montagem em rack de 19 polegadas, onde o espaço é escasso. Sua construção de alumínio resistente pode suportar com segurança 800 lbs. de equipamentos montados em rack. O acabamento texturizado em preto torna-o resistente a arranhões, dando-lhe uma aparência clássica e atraente. O SR2POST é fácil de instalar devido a um design autoquadrado combinado com furos de montagem numerados e rosqueados de 12 a 24 e provisões de parafusos. Somente ferramentas manuais padrão são necessárias para a instalação (chave de boca de 9/16" e soquete/catraca de 9/16"). Várias unidades podem ser aparafusadas lado a lado para fácil expansão ou personalização quando necessário. O SR2POST 2-Post SmartRack Open Frame Rack foi aprovado pela EIA-310-D, IEC 60297-3-100 e RoHS, e tem garantia de 5 anos.
    Especificação
    • Rack Height 45U

      Maximum Device Depth (in.) 48

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 4.90 x 6.30 x 88.00

      Shipping Weight (lbs.) 33.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 84 x 20.3 x 4.75

      Unit Weight (lbs.) 29

      Integrated Keyhole Mounting Slots Yes

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 800

      EIA Mounting Rails 12-24 threaded and numbered vertical mounting rails

      Approvals EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSR2POST
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)84
    • Largura (polegadas)20.3
    • Profundidade (polegadas)4.75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical power generation and distribution entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution