Publicar produtos
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
    Eaton

    45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    Traduzido por Google,
    O 4-Post Open Frame Rack Tripp Lite's 45U ajuda os gerentes de TI a organizar sua matriz de equipamentos e fornece acesso rápido e fácil aos equipamentos de TI instalados. O SR4POST é uma solução simples para abrigar equipamentos de TI em ambientes seguros e outras áreas que não requerem uma solução de rack com trava. Este rack de 45U possui construção de aço laminado a frio resistente com acabamento revestido a pó preto para maior durabilidade. Ele suporta cargas estacionárias de até 1000 lb. O SR4POST vem com todo o hardware necessário para a montagem e possui um design autoquadrado com provisões de parafusos. Para aplicações de alta densidade, várias unidades podem ser aparafusadas lado a lado. O design aberto do SR4POST fornece fluxo de ar desobstruído e fácil acesso ao equipamento e ao cabeamento. Possui posições de montagem numeradas com furos quadrados para facilitar a instalação de equipamentos de rack padrão de 19 polegadas. O SR4POST suporta profundidades de equipamentos de 22 a 36 polegadas. Este rack também acomoda montagem de orifício de botão sem ferramentas para PDUs verticais e gerenciadores de cabos.
    Especificação
    • Rack Height 45U

      Maximum Device Depth (in.) 36

      Minimum Device Depth (in.) 22

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 4.53 x 6.50 x 87.99

      Shipping Weight (lbs.) 60.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 84.3 x 20.2 x 22-36

      Unit Weight (lbs.) 54

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1000

      Grounding Lug Includes screws, washers, and bolts to secure user-supplied grounding wire to front or back frames

      Approvals EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSR4POST
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)84.3
    • Largura (polegadas)20.2
    • Profundidade (polegadas)36
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution