Publicar produtos
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure
    Eaton

    Tripp Lite series SmartRack 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus Wall-Mount Small Rack Enclosure

    Traduzido por Google,

    O gabinete de gabinete de rack de montagem em parede SRW12UDP SmartRack® 12U Low-Profile Switch-Depth-Plus foi projetado para abrigar equipamentos de rack de 19 polegadas padrão EIA em armários de fiação de rede, lojas de varejo, salas de aula, escritórios e outras áreas com espaço limitado onde você precisa que o equipamento esteja seguro, organizado e fora do caminho. Construído em aço resistente com acabamento durável com revestimento em pó preto, o gabinete tem capacidade máxima de carga de 200 libras (90,7 kg).

    Para garantir que seu valioso equipamento permaneça seguro, os painéis laterais e a porta frontal travam com segurança para ajudar a evitar danos, adulteração ou roubo. Os painéis laterais frontal, superior, inferior e removíveis são ventilados, o que permite que o ar flua livremente pelo gabinete e mantenha o equipamento resfriado. A porta frontal reversível pode abrir para a esquerda ou direita girando o gabinete 180° antes da montagem. Portas superiores e inferiores convenientes permitem fácil roteamento de cabos pelo gabinete.

    O SRW12UDP vem totalmente montado e pronto para ser montado na parede, ou use um kit de rodízios SRCASTER opcional para torná-lo um rack móvel. Furos de montagem quadrados e rosqueados e espaços de rack numerados facilitam a instalação do equipamento. Os trilhos de montagem verticais se ajustam em incrementos de 7/8 polegadas para acomodar equipamentos de até 20,5 polegadas de profundidade, como switches de rede e painéis de conexão.

    Especificação
    • OVERVIEW

      UPC Code037332191472
      Device CompatibilityPatch Panel; Network Switch; UPS
      Rack TypeSmall Enclosure

      PHYSICAL

      ColorBlack
      Rack Height12U
      Rack DepthShallow
      Maximum Device Depth (cm)52.07
      Maximum Device Depth (mm)521
      Minimum Device Depth (cm)7.62
      Minimum Device Depth (mm)76
      Shipping Dimensions (hwd / cm)75.49 x 73.02 x 67.49
      Shipping Weight (kg)25.85
      Unit Dimensions (hwd / cm)63,70 x 60,00 x 55,25
      Unit Weight (kg)26.49
      Weight Capacity - Stationary (kg)91
      Number of Vertical Mounting Rails4

      FEATURES & SPECIFICATIONS

      Grounding DetailsFront and Back door frames

      STANDARDS & COMPLIANCE

      Product ComplianceRoHS; EIA/ECA-310-E

      WARRANTY & SUPPORT

      Product Warranty Period (Worldwide)5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSRW12UDP
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units