Publicar produtos
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet with Clear Acrylic Window, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet with Clear Acrylic Window, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet with Clear Acrylic Window, Hinged Back
    Eaton

    SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet with Clear Acrylic Window, Hinged Back

    4.1 de 5 estrelas4.1(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O gabinete SRW12USG SmartRack 12U de baixo perfil para montagem em parede e montagem em parede foi projetado para abrigar equipamentos de rack de 19 polegadas padrão EIA em armários de fiação de rede, locais de varejo, salas de aula, escritórios administrativos e outras áreas com espaço limitado onde você precisa equipamento seja seguro, organizado e fora do caminho. Construído a partir de aço resistente com um acabamento revestido a pó preto durável, o gabinete tem uma capacidade máxima de carga de 200 libras. A porta frontal possui uma janela de acrílico transparente resistente a estilhaços que permite monitorar as leituras do equipamento sem destravar o gabinete. A janela não apenas ajuda a evitar a adulteração do equipamento e reduz o ruído acústico, mas também adiciona um toque visual à sua instalação de TI. O gabinete se afasta da parede em uma dobradiça resistente, permitindo fácil acesso pela porta traseira ao equipamento e cabeamento durante a instalação e manutenção. As portas e os painéis laterais travam com segurança para ajudar a evitar danos, adulteração ou roubo. Os painéis laterais superiores, inferiores e removíveis são ventilados, o que permite que o ar flua livremente e mantenha o equipamento refrigerado. As portas reversíveis podem abrir para a esquerda ou para a direita girando o gabinete 180° antes da montagem. As portas superiores e inferiores convenientes permitem um fácil roteamento de cabos. O SRW12USG vem totalmente montado e pronto para montagem na parede, ou use o kit de rodízios SRCASTER opcional da Tripp Lite para torná-lo um rack móvel. Orifícios de montagem com rosca quadrada e 12-24 e espaços de rack numerados facilitam a instalação do equipamento. Os trilhos de montagem vertical se ajustam em incrementos de 7/8 polegadas para acomodar equipamentos de até 20,5 polegadas de profundidade, como switches de rede e painéis de conexão.
    Especificação
    • Rack Height (U Spaces) 12 Maximum Device Depth (in.) 20.5 Minimum Device Depth (in.) 3 Shipping Dimensions (hwd / in.) 27.95 x 26.38 x 24.41 Shipping Weight (lbs.) 70 Unit Dimensions (hwd / in.) 25 x 23.63 x 21.6 Unit Weight (lbs.) 60 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Factory Preset Rack Depth (in.) 10.42 SPECIAL FEATURES Grounding Lug Front and Back door frames CERTIFICATIONS Approvals UL/CSA 60950-1, EIA-310-D, IEC 60297-3-100, IP20 Protection, RoHS WARRANTY Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSRW12USG
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25
    • Largura (polegadas)23.63
    • Profundidade (polegadas)21.6
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)60
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution