Publicar produtos
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back
    Eaton

    SmartRack 18U UPS-Depth Wall-Mount Half-Height Rack Enclosure, Hinged Back

    Traduzido por Google,

    O gabinete de gabinete de rack de montagem em parede SRW18USDP SmartRack® 18U UPS-Depth foi projetado para abrigar equipamentos de rack de 19 polegadas padrão EIA em armários de fiação de rede, lojas de varejo, salas de aula, escritórios e outras áreas com espaço limitado no chão, onde você precisa que o equipamento esteja seguro, organizado e fora do caminho. Construído em aço resistente com acabamento durável com revestimento em pó preto, o gabinete tem capacidade máxima de carga de 250 libras (113,4 quilogramas).

    O gabinete se afasta da parede em uma dobradiça resistente, permitindo fácil acesso pela porta traseira ao equipamento e ao cabeamento durante a instalação e manutenção. As portas e os painéis laterais travam com segurança para ajudar a evitar danos, adulteração ou roubo. Os painéis frontal, superior, inferior e laterais removíveis são ventilados, o que permite que o ar flua livremente e mantenha o equipamento resfriado. As portas reversíveis podem abrir para a esquerda ou direita girando o gabinete 180° antes da montagem. Portas superiores e inferiores convenientes permitem fácil roteamento de cabos.

    O SRW18USDP vem totalmente montado e pronto para ser montado na parede, ou use um kit de rodízios SRCASTER opcional (vendido separadamente) para torná-lo um rack móvel. Furos de montagem quadrados e roscados 12-24 e espaços de rack numerados facilitam a instalação do equipamento. Os trilhos de montagem verticais se ajustam em incrementos de 7/8 polegadas para acomodar equipamentos de até 24,5 polegadas de profundidade, como switches de rede, sistemas UPS e baterias e cabeamento relacionados.

    Especificação
    • OVERVIEW

      UPC Code037332189707
      Device CompatibilityPatch Panel; Network Switch; UPS
      Rack TypeHalf-Height Enclosure
      PHYSICAL
      ColorBlack
      Rack Height 18U
      Rack DepthShallow
      Factory Preset Rack Depth (cm)25.0
      Factory Preset Rack Depth (mm)250
      Maximum Device Depth (cm)62.23
      Maximum Device Depth (mm)622
      Minimum Device Depth (cm)7.62
      Minimum Device Depth (mm)76
      Shipping Dimensions (hwd / cm)71.12 x 76.20 x 104.65
      Shipping Weight (kg)57.61
      Unit Dimensions (hwd / cm)90.45 x 59.69 x 65.99
      Unit Weight (kg)45.77
      Weight Capacity - Stationary (kg)113
      Number of Vertical Mounting Rails4
      FEATURES & SPECIFICATIONS
      Grounding DetailsFront and Back door frames
      STANDARDS & COMPLIANCE
      Product ComplianceRoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
      WARRANTY & SUPPORT
      Product Warranty Period (Worldwide)5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSRW18USDP
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-37 11 15 11
    • Título OmniclassInformation Technology Racks
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution