Publicar produtos
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
    Eaton

    SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O gabinete SRW9U SmartRack 9U de baixo perfil para montagem em parede com profundidade de switch foi projetado para abrigar equipamentos de rack de 19 polegadas padrão EIA em armários de fiação de rede, locais de varejo, salas de aula, escritórios administrativos e outras áreas com espaço limitado onde você precisa equipamento seja seguro, organizado e fora do caminho. Construído a partir de aço resistente com um acabamento revestido a pó preto durável, o gabinete tem uma capacidade máxima de carga de 200 libras. Os painéis laterais e a porta frontal travam com segurança para ajudar a evitar danos, adulteração ou roubo. Os painéis frontal, superior, inferior e laterais removíveis são ventilados, o que permite que o ar flua livremente e mantenha o equipamento refrigerado. A porta frontal reversível pode abrir para a esquerda ou para a direita girando o gabinete 180° antes da montagem. As portas superiores e inferiores convenientes permitem um fácil roteamento de cabos. O SRW9U vem totalmente montado e pronto para montagem na parede, ou use o kit de rodízios SRCASTER opcional da Tripp Lite para torná-lo um rack móvel. Orifícios de montagem quadrados e rosqueados e espaços de rack numerados facilitam a instalação do equipamento. Os trilhos de montagem vertical se ajustam em incrementos de 7/8 polegadas para acomodar equipamentos de até 16,5 polegadas de profundidade, como switches de rede e painéis de conexão.
    Especificação
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Wall-Mount Rack Height (U Spaces) 9 Maximum Device Depth (in.) 16.5 Maximum Device Depth (cm) 41.9 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 22.6 x 26.4 x 20.5 Shipping Dimensions (hwd / cm) 57.40 x 67.06 x 52.07 Shipping Weight (lbs.) 38.4 Shipping Weight (kg) 17.41 Unit Dimensions (hwd / in.) 19.88 x 23.63 x 17.78 Unit Dimensions (hwd / cm) 50.5 x 60.02 x 45.16 Unit Weight (lbs.) 35 Unit Weight (kg) 15.875 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Weight Capacity - Stationary (kg) 90.7 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Grounding Lug Front and Back door frames Certifications UL/CSA 60950-1, EIA-310-E Approvals RoHS Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSRW9U
    • Familia de productoCabinets & Open-Frame Racks
    • Grupo de produtosRack Enclosure Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)19.88
    • Largura (polegadas)23.63
    • Profundidade (polegadas)17.78
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution