Publicar produtos
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9
    Eaton

    SmartOnline 120V 2.2kVA 1.8kW Double-Conversion UPS, 2U, Extended Run, Network Card Slot, LCD, USB, DB9

    Traduzido por Google,
    Os sistemas Tripp Lite Smart Online UPS oferecem proteção de energia de alto desempenho, ideal para servidores críticos e equipamentos de rede em datacenters, salas de computadores e armários de rede. A fonte de alimentação ininterrupta (UPS) on-line de dupla conversão com tecnologia IGBT sem transformador mantém a potência de saída perfeitamente regulada, convertendo continuamente a entrada CA bruta em CC e, em seguida, reconvertendo a saída de volta para CA. A saída CA de onda senoidal totalmente regulada com regulação de tensão de +/-2% alimenta o equipamento de rede continuamente, mesmo durante quedas de energia e sobretensões severas, tudo sem esgotar as reservas de bateria do no-break. Mantém a saída CA derivada da bateria durante falhas de energia com tempo de transferência zero. Opções de tempo de execução estendida disponíveis. A interface LCD interativa informa o modo de operação do UPS, dados detalhados do UPS e de energia do local, além de permitir uma variedade de opções de configuração e configuração do UPS. A operação altamente eficiente no modo de economia opcional economiza a produção de calor BTU e os custos de energia. As interfaces de gerenciamento de rede suportam comunicações via USB, RS-232, fechamento de contato e slot para opções de interface de gerenciamento de rede. A porta DB9 integrada oferece dados RS-232 aprimorados e capacidade básica de monitoramento de fechamento de contato. A interface USB compatível com HID permite a integração com recursos integrados de gerenciamento de energia e desligamento automático do Windows e Mac OS X. O software de monitoramento PowerAlert está disponível para download gratuito. Interface de desligamento de emergência (EPO). O visor de LED informa o modo de operação do UPS, disponibilidade de energia da linha, operação do modo de bateria, operação do inversor, status do modo ECO e disponibilidade de energia de saída. O painel de exibição LED/LCD gira facilmente para visualização em configurações de montagem em rack ou torre. Alarme audível com cancelamento de alarme momentâneo por botão de pressão e opções de configuração de LCD em modo silencioso. Autoteste programável. Modo de bypass automático tolerante a falhas. Reinicialização independente da bateria. Baterias internas substituíveis em campo e hot-swappable e baterias externas.
    Especificação
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 4 post 19 inch rackmount Included Mounting Accessory Description Included 4POSTRAILKIT mounting bracket enables installation in 4 post racks from 20.5 to 36 inches (521 to 914mm) Installation Form Factors Supported with Optional Accessories 2 post rackmount (2POSTRMKITWM); 2-4 post front rail rackmount (UPSHDEARKIT); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Tower (2-9USTAND); Wallmount (2POSTRMKITWM) Optional Mounting Accessory Notes Optional 2-9USTAND enables upright tower UPS placement; 2POSTRMKITWM enables wall-mount and 2-post rackmount installation; 4POSTRAILKITWM enables installation in 4-post short-depth racks from 14.5 to 23.5 inches (368 to 597mm); UPSHDEARKIT enables installation in 2 or 4-post racks using front vertical rails only, without rear support Primary Form Factor Rackmount UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 3.5 x 17.5 x 19 Rack Height 2U Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (cm) 61 Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (cm) 66 Minimum Required Rack Depth without External Battery Pack (in.) 24 Minimum Required Rack Depth with External Battery Pack (in.) 26 UPS Power Module Weight (lbs.) 48.5 UPS Power Module Weight (kg) 22.00 Shipping Dimensions (hwd / in.) 9.10 x 23.20 x 19.30 Shipping Weight (lbs.) 62.30 Cooling Method Fan UPS Housing Material Steel Primary UPS Height (mm) 89 Primary UPS Width (mm) 445 Primary UPS Depth (mm) 483 Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported High Availability UPS Features Automatic inverter bypass; Hot swappable batteries Green Energy-Saving Features High efficiency economy mode operation; Individually controllable load banks; Schedulable daily hours of economy mode operation UPS Certifications Meets FCC Part 15 Category A (EMI); ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to UL1778 (USA) Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSU2200RTXLCD2U
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de produtosUPS System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.5
    • Largura (polegadas)17.5
    • Profundidade (polegadas)19
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)48.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution