Publicar produtos
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame
    Eaton

    SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-80KVA Medium Frame

    4.4 de 5 estrelas4.4(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sistema UPS SV80KM4P0B SmartOnline® Série SV 80kVA trifásico on-line de dupla conversão oferece verdadeira escalabilidade e oferece o mais alto nível de proteção segura e ininterrupta de energia. Apresentando um design modular e escalável com operação independente de tensão e frequência (VFI) de alta eficiência, este sistema UPS on-line é ideal para proteger uma variedade de sistemas críticos de TI. O SV80KM4P0B inclui disjuntores de entrada, bypass e saída pré-instalados, bem como uma chave de transferência estática (STS) e quatro módulos de alimentação SV20PM de 20kVA. Ele vem totalmente configurado para capacidade total de 80kVA ou 60kVA com proteção N+1 aprimorada. Opções de bateria externa de ±120VDC, como gabinetes de bateria da série BP240V370 ou EBP240VXXX, estão disponíveis no Tripp Lite para tempos de execução estendidos. A interface WEBCARDLX baseada em HTML5 sem Java permite acesso remoto total para monitoramento de energia do site e status do UPS, configuração, controle e notificações por e-mail via navegador da Web seguro, SNMP, telnet ou SSH. Ele suporta detecção automática de 10/100 Mbps para comunicação ideal com uma rede Ethernet. Com até 92% de eficiência no modo padrão e até 99% de eficiência no modo econômico opcional, este sistema UPS de 80kVA ajuda a reduzir os custos operacionais e de refrigeração. As opções de desvio automático e manual mantêm o equipamento conectado operacional durante a manutenção de rotina ou falha crítica do módulo de energia. O visor do painel frontal oferece relatórios completos de condição e status do UPS.
    Especificação
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories Tower

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 79.13 x 23.62 x 43.3

      UPS Power Module Weight (lbs.) 907

      UPS Power Module Weight (kg) 411.41

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 85.62 x 29.52 x 48.03

      Shipping Weight (lbs.) 1074.00

      Cooling Method Fans

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 2,010

      Primary UPS Width (mm) 600

      Primary UPS Depth (mm) 1,100

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Automatic inverter bypass; Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS; High efficiency economy mode operation; Schedulable daily hours of economy mode operation

      UPS Certifications ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 5th Edition; CSA C22.2 No. 107.3.14; FCC Part 15 Class A

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSV80KM4P0B
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de produtosUPS System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)79.13
    • Largura (polegadas)23.62
    • Profundidade (polegadas)43.03
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)907
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution