■Uso ①Para ar condicionado, fornecimento e exaustão de edifícios, ventilação ②Para sopro e emissão de vários equipamentos, resfriamento ③Outros para ar geral e exaustão ■Características ①Equipado com motor Topperner como padrão (0,75 kW ~ 75 kW) ②Baixo ruído ③Fácil manuseio (Um rolamento tipo travesseiro com excelentes características de alinhamento automatizado é usado para o rolamento.)
Especificação
■Standard Specifications
[Handling liquid]
Clean air
(Temperature: 110 to 40°C, Humidity: 85% or less)
[Structure]
Impeller: Multi-blade
Bearing: Ball bearing unit
[Material]
Casing: SPCE or SPCC(NO.1-NO.4 1/2)
: SPHC(NO.5-NO.10)
Impeller : SPGD(NO.1-NO.4 1/2)
: SPCC or SPHC(NO.5-NO.10)
Spindle: S45C
[Motor]
Phase and number of poles: 3-phase, 4/6-pole
Voltage:200V(0.2~37kW, 45kW)
:200/400V(45~55kW)
Model/protection: Totally-enclosed fan-cooled IP44 (indoors)
Efficiency: IE3(0.75kW or higher)
: Less than IE1(0.4kW)
[Installation method]
NO.1-NO.7: Floor-mounted/Ceiling-mounted
NO.8-NO.10: Floor-mounted
[Installation location]
Indoors