Publicar produtos
3D SERIES

3D SERIES

4.6 de 5 estrelas4.6(14 avaliações)
Traduzido por Google,
A SÉRIE 3D é a linha EBARA de bombas de acoplamento fechado com corpo em ferro fundido e rotor em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316. A SÉRIE 3D representa uma gama versátil adequada para muitas aplicações e oferece vantagens significativas em termos de confiabilidade, eficiência e economia de custos. Adequado para: • tratamento de água limpa para uso residencial, comercial, agrícola e industrial • conjuntos de pressurização • sistemas de aquecimento e ar condicionado • combate a incêndios • irrigação em fazendas e centros esportivos • sistemas de lavagem
Especificação
  • • Maximum working pressure: 10 bar • Liquid temperature range (clear water): - from -5°C to + 90°C for the standard version, - from -5°C to + 120°C for the special versions • MEI > 0,4 • Poles: 2 and 4 • Insulation class: F (rise temperature class B) • Protection degree: IP55 • Voltage: - Single phase 1~230V ±10% - Three phase 3~230/400V ±10% (up to 4 kW included) - Three phase 3~400/690V ±10% (from 5,5 kW and above) • Pump body in cast iron • Impeller in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel, in AISI 316 (EN 1.4401) for 3D 65 SERIES • Shaft in AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel • Mechanical seal: Standard = Ceramic/Carbon/NBR H = Graphite/Ceramic/FPM HS = Silicon carbide/Silicon carbide/FPM HW = Tungsten carbide/Tungsten carbide/FPM HSW = Silicon carbide/Tungsten carbide/FPM E = Graphite/Ceramic/EPDM • Motor support in aluminium - cast iron • Back pull-out design: it allows removal of the motor, the coupling, the cantilever support and the impeller without compromising the housing of the pump body or removing the pipes • Capacity: up to 138 m3/h • Total Head: up to 70 m
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3D-SERIES
  • Familia de productoCentrifugal pumps
  • Grupo de produtosEnd suction
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps

Disponibilidade da região

Europa