Publicar produtos
Ego Easy

Ego Easy

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Bomba circuladora de rotor úmido de alta eficiência com conexão rosqueada ou flangeada, motor de ímã permanente e controle eletrônico integrado. “Ego” é uma linha de última geração de circuladores eletrônicos de rotor úmido de alta eficiência que cumprem totalmente com a Diretiva Europeia ErP 2009/125/CE. Todos os circuladores Ego possuem a tecnologia ECM (motor comutado eletronicamente com rotor equipado com ímãs permanentes), que permite a regulagem automática e contínua da bomba (vazão/cabeça) dependendo das necessidades reais do sistema, garantindo importantes economias de energia. Todos os modelos incluem entradas/saídas, sinal analógico, conexão ethernet, comunicação modbus e possuem um display exclusivo para torná-los fáceis de usar. Ego estão disponíveis em versão simples ou dupla, com conexões rosqueadas ou flangeadas. Os circuladores Ego são projetados especificamente para sistemas de aquecimento e circulação de líquidos em sistemas de ar condicionado. As bombas são adequadas para sistemas de tubo único, sistemas de dois tubos, sistemas de piso radiante e circuitos de mistura de grandes instalações. Alguns modelos são adequados para circulação em temperaturas abaixo de 0°C (são, portanto, particularmente recomendados para sistemas de ar condicionado e/ou refrigeração).
Especificação
  • • Integrated frequency converter • Four operating modes • Automatic regulation • ΔP-v Proportional pressure • ΔP-c Constant pressure • Constant speed" • Numerical/graphic display for easy programming and parameter display • Automatic venting function • Integrated overload protection • High starting torque (automatically unlocks the rotor) • Optional communications module (with Ethernet connection, 0-10V contact, digital inputs, etc.) • Fluid temperature: -10°C ÷ +110°C • Ambient temperature: 0 ÷ +40°C • Air relative humidity: ≤95% • Admitted fluids: clean, non-aggressive and non-explosive fluids, with no solid particles or fibres • Maximum pressure: 10 bar • Minimum suction pressure: - 0.05 bar at 50°C - 0.8 bar at 80°C - 1.4 bar at 110°C • Maximum glycol ratio: 20% • Protection rating: IP44 • Permanent magnet motor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEGOfam
  • Familia de productoCirculators
  • Grupo de produtosEGO Easy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)117
  • Profundidade (mm)243
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Peso líquido (Kg)4.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater supply pumps