Publicar produtos
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

Traduzido por Google,
  • Descarga de 2" ou 3"
  • Bacia de 30" x 36"
  • Capacidade de 110 galões

Para instalações residenciais e comerciais de várias unidades que exigem a segurança de duas bombas, a série 1100 da Liberty oferece a garantia de operação ininterrupta. Pré-montado de fábrica com qualquer uma das bombas de esgoto da série LE da Liberty... você seleciona a bomba e o painel de controle - nós construímos o sistema para você!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-1100series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas