Publicar produtos
Vertical In-Line HVAC Pumps, Double Suction Split Case, 1200 RPM, 1800 RPM

Vertical In-Line HVAC Pumps, Double Suction Split Case, 1200 RPM, 1800 RPM

4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Com um legado de qualidade e durabilidade, as bombas verticais em linha EnviroFlo oferecem confiabilidade e total flexibilidade para superar restrições e atender a todos os tipos de aplicações de HVAC. As configurações de acoplamento duplo e acoplamento fechado estão disponíveis em um design de alta eficiência que minimiza o consumo de energia e prolonga a vida útil.

Um impulsor dinamicamente balanceado e fundido com precisão minimiza a vibração enquanto maximiza a vida útil do rolamento. Um anel de desgaste da caixa, rolamentos lubrificados com graxa e um acoplamento de velocidade variável são padrão.

As bombas verticais em linha EnviroFlo são projetadas para fácil manutenção. Uma configuração de retirada traseira fornece fácil acesso às áreas internas sem perturbar as conexões da tubulação. O projeto de acoplamento dividido está disponível em 5 hp ou maior, e um impulsor de sucção dupla está disponível nos tamanhos maiores (12 pol. e 14 pol.).

A carcaça do mancal é montada diretamente na voluta da bomba para economizar espaço e fornecer alinhamento adequado. Uma base de canal de aço estrutural pesada opcional está disponível para versões montadas no piso. Embora não exija rejuntamento, é recomendado.

São oferecidos fluxos de 10.000 gpm com cabeças de até 400 pés tdh. A pressão de trabalho da caixa é de 175 psi com 250 psi disponível em modelos selecionados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapatterson-vil-ds-01
  • Familia de productoMotor Pumps
  • Grupo de produtosVIL-DS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas