Publicar produtos
Sapphire Countertop Built-in Slim Washbasin SP33

Sapphire Countertop Built-in Slim Washbasin SP33

Traduzido por Google,
Lavatório Slim embutido de bancada de safira SEREL (SP33 60 cm)
Especificação
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 60x40cm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSP33
  • Familia de productoSEREL Sapphire
  • Grupo de produtosCountertop Washbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText