Publicar produtos
ECLISSE Syntesis Line Double - Frameless sliding pocket door system for double door
ECLISSE Syntesis Line Double - Frameless sliding pocket door system for double door
ECLISSE Syntesis Line Double - Frameless sliding pocket door system for double door
ECLISSE Syntesis Line Double - Frameless sliding pocket door system for double door
ECLISSE Syntesis Line Double - Frameless sliding pocket door system for double door
ECLISSE Syntesis Line Double - Frameless sliding pocket door system for double door
ECLISSE Syntesis Line Double - Frameless sliding pocket door system for double door
ECLISSE Syntesis Line Double - Frameless sliding pocket door system for double door
    ECLISSE

    ECLISSE Syntesis Line Double - Frameless sliding pocket door system for double door

    Traduzido por Google,

    Sistema de porta deslizante sem moldura para porta dupla

    A contra-estrutura é específica para paredes de gesso cartonado (versão estrutura aberta) e paredes de alvenaria (versão bolso fechado).

    A ausência de ombreiras e arquitraves facilita a integração entre o painel deslizante e a parede, para um resultado estético marcante. A contramarcha inclui detalhes construtivos como os inovadores perfis revestidos de resina que auxiliam na aplicação da camada de acabamento final no perímetro da porta e tornam a estrutura totalmente invisível e integrada à parede.

    Pode acomodar portas de madeira e portas de vidro.

    Disponível também na versão porta única ECLISSE Syntesis Line e na versão ECLISSE Syntesis Luce Dupla preparada para inserção de pontos de iluminação e interruptores.

    Quando combinado com painéis de porta pintáveis ​​ECLISSE (fornecidos já preparados), combina perfeitamente com o resto da linha de produtos ECLISSE de produtos pintáveis ​​embutidos na parede :

    • Portas de batente embutidas ECLISSE Syntesis Line Battente
    • versão preparada da moldura escalonada ECLISSE 40 para portas de batente embutidas
    • Painéis de acesso embutidos ECLISSE Syntesis Areo
    • Escotilhas embutidas na parede ECLISSE Syntesis Tech
    • Perfil de rodapé ECLISSE Syntesis para rodapé embutido
    • versão preparada do rodapé inclinado ECLISSE Delta

    Seja com tinta ou papel de parede, é possível personalizar portas embutidas, painéis de acesso, escotilhas e rodapés para atender a todas as necessidades práticas e mobiliar um ambiente inteiro com total liberdade.

    Atenção: Os produtos ECLISSE possuem dimensões específicas de cada país.
    Baixe o arquivo com a extensão do país correspondente ou entre em contato com a empresa para maiores informações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeclisse-syntesis-line-estensione
    • Familia de productoSliding Pocket Door Systems
    • Grupo de produtosECLISSE Syntesis Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium door frames
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 11 11
    • Título OmniclassDoor Frames

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia