Publicar produtos
Ecolator Max
Ecolator

Ecolator Max

Traduzido por Google,
A mini-estação de tratamento Ecoolator é resultado de pesquisa de alta tecnologia e especialista em desenvolvimento de produtos. Ao combinar o tratamento químico e biológico da água, pode reduzir efetivamente as substâncias orgânicas e o nitrogênio (N) que causam eutrofização e o fósforo (P) nas águas residuais. Adequado para edifícios agrícolas, grandes edifícios de apartamentos e mais económico para águas residuais comuns. A eficiência da coleta, por exemplo, casca, fazendas de gado leiteiro e rehusekoittamoide requerem águas residuais. Adequado para grandes edifícios e todo o tipo de terrenos. O reservatório frontal permite até mesmo condições de instalação difíceis. O esgoto de entrada pode ter até 2,3 m de profundidade. A descarga da bomba de águas residuais permite a inversão do terreno em elevação. Contribuição com marcação CE para a estação de tratamento. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaecolator_max
  • Familia de productoMini treatment-plant
  • Grupo de produtosEcolator Max
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2260
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCDispositivo de tratamento do fluxo
  • Nome UNSPSCPurification
  • Código UNSPSC401616