Publicar produtos
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
    Ecophon

    Ecophon Advantage™ E

    Traduzido por Google,

    Para aplicações que exigem um teto suspenso de fácil instalação, atendendo às demandas funcionais essenciais. O Ecophon Advantage™ E possui uma grade visível embutida e um design de borda tegular criando um teto com efeito de sombra que acentua cada telha e oculta parcialmente o sistema de grade. A superfície visível de cada ladrilho fica 7 mm abaixo da grade. Cada telha é desmontável individualmente para facilitar o acesso ao intradorso acima. O sistema é composto por placas Ecophon Advantage™ E e sistema de grade Connect™ com peso aproximado de 2,5 kgs/m². As telhas são fabricadas com lã de vidro de alta densidade. A superfície visível é um tecido de vidro pintado em lote de alta qualidade na cor branca e a parte de trás do azulejo é coberta com tecido de vidro. As bordas são pintadas. A grade Connect™ é fabricada em aço galvanizado.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaadvantage-e
    • Familia de productoModular ceilings
    • Grupo de produtosAdvantage
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels