Publicar produtos
Combison™ E, dB42
Ecophon

Combison™ E, dB42

Traduzido por Google,

O Ecophon Combison™ dB é a maneira mais rápida e fácil de combinar recursos para absorção de som e isolamento acústico entre salas. Ideal para instalações onde as divisórias não se estendem até o intradorso. O Combison dB também pode ajudar a reduzir o ruído vertical de um andar para o outro. O painel é de fácil manuseio, instalação e desmontagem e possui sistema de grade visível. É feito de fibra de vidro frisada e possui uma superfície Akutex FT na frente.

• Absorção de som classe A
• Isolamento acústico: 42 dB
• Fácil de instalar e manusear

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacombison-e-db42
  • Familia de productoModular ceilings
  • Grupo de produtosCombison
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2022-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de vidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Código UNSPSC30161601
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels