Publicar produtos
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 10SES20
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 10SES20
FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 10SES20
    Ecosism

    FLOOR INSULATING CONCRETE MODULE 10SES20

    Traduzido por Google,
    tratam do aligeiramento de lajes de betão moldado no local, graças ao material isolante utilizado nos blocos de laje que a compõem, este módulo é particularmente adequado para a construção de pavimentos com isolamento térmico e acústico. Além de um excelente isolamento térmico, a forma de concreto do piso garante uma boa insonorização, graças à combinação de material isolante de baixa massa com concreto armado de alta massa. redução do volume de concreto necessário em relação à capacidade de carga necessária; redução de reforço adicional devido à leveza peculiar da forma; fácil de organizar a passagem de tubos e drenos antes da fundição; segurança e facilidade de manuseio durante a instalação. O isolamento intradorso da forma do piso pode variar em espessura e tipo, de acordo com o desempenho termoacústico que o piso deve garantir. A forma de piso da Ecosism® inclui a tela de cobertura de concreto nas vigas e está pronta para a instalação de reforços estruturais e telas de arame soldadas. Finalmente, graças à malha especial do intradorso, a forma do piso pode ser facilmente rebocada. Graças a essas características, a forma do piso oferece vantagens consideráveis, que proporcionam economia de custos para o canteiro de obras, tais como: A redução do volume de concreto necessário em relação à capacidade de carga desejada; A redução do reforço adicional devido ao seu baixo peso; Disposição simples dos serviços Segurança e facilidade de manuseio durante a instalação graças ao seu peso leve;
    Especificação
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 / 80 / 100 / 130 / 150 / 200 mm JOIST HEIGHT Up to structural calculation PLASTER MESH THICKNESS 5 / 10 mm MAXIMUM THICKNESS 520 mm ADVANTAGES Inter-storey floor divider between units Possibility of building floors with both one-way and two-way joist construction. Simple arrangement of services Possibility of plastering the soffit Safe and ideal for earthquake-resistant structures as lightens the decks Insulated floor with thermal and acoustic insulation material customizable ADVANTAGES Inter-storey floor divider between units Possibility of building floors with both one-way and two-way joist construction. Simple arrangement of services Possibility of plastering the soffit Safe and ideal for earthquake-resistant structures as lightens the decks Insulated floor with thermal and acoustic insulation material customizable You will receive a special instruction manual to follow during the installation of the forms. It will show production figures, in wich each wall will be indicated with the related Ecosism® forms, signed and numbered in such a way that during the installation, the operator will follow a precise mounting procedure.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10SES20
    • Familia de productoSOLAI
    • Grupo de produtosSOLAIO ISOLATO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEPS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCLaje
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs, floor and paving elements
    • Número OmniClass23-13 35 23
    • Título OmniclassStructural Floors and Flat Roofs
    • Código CSI UniFormat IIB
    • Título CSI UniFormat IISHELL